Julkaise tuotteesi
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)

    Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852022XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTura
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)275
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework