Julkaise tuotteesi
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers and centered basin)

    Unik (Base unit with two drawers and centered basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852036XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTura
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework