Julkaise tuotteesi
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with six drawers, legs and double basin

    Unik - base unit with six drawers, legs and double basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Tekniset tiedot
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A816827339 Optional leg set (x4) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852104XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäVictoria-N
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)757
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)1191
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework