Julkaise tuotteesi
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin

    Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Tekniset tiedot
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852457XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOptica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)755
    • Leveys (mm)805
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework