Julkaise tuotteesi
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Tekniset tiedot
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852485XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTenue
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework