Julkaise tuotteesi
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matching finish. Volia is a sophisticated furniture and basin collection with elegantly rounded edges, a refined colour palette and versatile sizes. For a seamless look, the furniture and basins can be combined in matching finishes – sand grey, onyx or matt white. Interior details include natural veneer organizers.
    Tekniset tiedot
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite852539XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäVolia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework