Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/2e12ac51-0122-4569-91b9-47753b094888
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
SENSO SQUARE 600 Base unit and basin
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
SENSO SQUARE 600 Base unit and basin
Unik (base unit and basin)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
855786xxx
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Senso Square 2.0
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-09-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
715
Leveys (mm)
470
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855786...
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={E39F9CEB-5F9A-4F00-8A0B-6E5CC00B1498}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855786.../
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa