Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/2d486b07-dd30-4aa2-90e9-0d8bd18e19be
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
VICTORIA-N 1200 Unik (base unit and double bowl basin)
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
VICTORIA-N 1200 Unik (base unit and double bowl basin)
Unik (base unit and double bowl basin)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
855830xxx
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Victoria-N
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
565
Leveys (mm)
460
Syvyys (mm)
1200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855830...
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={203EEA96-6661-4F5F-99E0-05A1C038D8A9}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855830.../
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Toissijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa