Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/6af1019a-3dc2-434f-9aee-12ea208c8553
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
855845xxx
Tuoteperhe
Furniture
Tuoteryhmä
Victoria-N
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
740
Leveys (mm)
460
Syvyys (mm)
1200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855845...
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={7228AB97-DACA-44EF-8B27-1837118C882D}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855845.../
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Toissijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Cabinets
UNSPSC-koodi
30161801
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 -koodi
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Bathroom Unit Modules
OmniClass-numero
23-19 31 17 11
OmniClass-nimike
Bathroom Units
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa