Julkaise tuotteesi
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, left hand basin and LED mirror)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite855930xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäPrisma
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)424
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings