Julkaise tuotteesi
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite855933xxx
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäPrisma
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)424
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings