Julkaise tuotteesi
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
    Roca

    PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite855938xxx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäPrisma
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)667
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings