Julkaise tuotteesi
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite857379472
  • TuoteperheEidos
  • TuoteryhmäMirror
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)146
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings