Julkaise tuotteesi
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Column unit with two doors. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite857848XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäInspira
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1750
    • Leveys (mm)323
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework