Julkaise tuotteesi
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite858101XXX
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäMeridian
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)565
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets