Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/d9062946-6285-4c15-b63c-761b26ca3c52
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
DUO 800 Single bowl kitchen sink and left drainer
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
DUO 800 Single bowl kitchen sink and left drainer
Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
870940845
Tuoteperhe
Kitchen sinks
Tuoteryhmä
Duo
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
160
Leveys (mm)
440
Syvyys (mm)
800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870940845
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870940845/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Lataa
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Lataa
Roca
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 1000
4.6
(
11
)
Lataa
Roca
HENARES Laundry sink
4.6
(
18
)
Lataa
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Lataa