Julkaise tuotteesi
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890072020
  • TuoteperheIn-wall tanks
  • TuoteryhmäIn-Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)820
  • Leveys (mm)525
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks