Julkaise tuotteesi
In-wall DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs
Roca

In-wall DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs

5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890090020
  • TuoteperheIn-wall tanks
  • TuoteryhmäIn-Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)135
  • Syvyys (mm)296
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures