Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame
Roca

ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame

Armani Duplo for wall-hung WC support frame

Tekniset tiedot
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890090400
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäIsland
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1190
  • Leveys (mm)500
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali