Julkaise tuotteesi
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    PL3-E - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush Compatible with: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090020 In-Wall DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 In-Wall BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite890097400
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäIn-Wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)169
    • Leveys (mm)259
    • Syvyys (mm)11
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusToimilaite
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-27 33 00
    • OmniClass-nimikeValve Actuators
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures