Julkaise tuotteesi
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite890103009
  • TuoteperheFlush plates
  • TuoteryhmäIn-Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)162
  • Leveys (mm)252
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusToimilaite
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures