Julkaise tuotteesi
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC and installation accessories, minimum depth of 90 mm. Ø 90 / Ø 110 elbow. Flushing mechanism with cable technology. Installation with uprights and/or in front of sturdy wall. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8902213XX
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäIn-Wall Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)202
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-27 33 00
    • OmniClass-nimikeValve Actuators