Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/01c59c9d-a711-4440-af5c-53564081d1f1
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
W+W Wall-hung Toilet + Basin
W+W Wall-hung vitreous china toilet and basin
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
893020xx1
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
W+W
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-12-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
760
Leveys (mm)
860
Syvyys (mm)
500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=893020..1
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=1474
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/893020..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Espanja
Nettopaino (kg)
90
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa