Julkaise tuotteesi
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. To install between walls. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM12D6407D001XNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäVictoria Plus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens