Julkaise tuotteesi
NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM145130xxM
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäNaray
    • Julkaisupäivä2021-04-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)1300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings