Julkaise tuotteesi
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with 1 side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: M138090.. LF - Side panel7 M138080.. LF - Side panel M138075.. LF - Side panel M138070.. LF - Side panel M164070... LF-C - Side panel M164075... LF-C - Side panel M164080... LF-C - Side panel M164090... LF-C - Side panel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM162120xxx
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäUra
    • Julkaisupäivä2021-04-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings