Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/93d25fed-6d2f-413a-ab4d-72c8b5b67234
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
URA DF 1000 - Fixed panel for shower
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
URA DF 1000 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
M169100xxx
Tuoteperhe
Shower screens
Tuoteryhmä
Ura
Julkaisupäivä
2021-04-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1950
Leveys (mm)
1000
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169100...#!AM16910012M
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1288C4E5-6CBD-4DE8-8DE7-DAB4C5C7124B%7D
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Seinä
UNSPSC-nimi
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC-koodi
30181507
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Shower Doors
OmniClass-numero
23-31 17 25
OmniClass-nimike
Shower Screens
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa