Julkaise tuotteesi
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM185090xx
  • TuoteperheShower screens
  • TuoteryhmäVictoria
  • Julkaisupäivä2021-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1950
  • Leveys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings