Julkaise tuotteesi
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM188070xx
  • TuoteperheShower screens
  • TuoteryhmäVictoria
  • Julkaisupäivä2021-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1950
  • Leveys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings