Julkaise tuotteesi
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM1974B07D00XXNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäVictoria
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)2100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens