Julkaise tuotteesi
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 / 5 tähteä4.5(10 arvostelua)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM20104053
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäDivo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)400
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Sermit ja tilanjakajat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-15 11 15 11
  • OmniClass-nimikeToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings