Julkaise tuotteesi
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM2842BC7D00XXNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäNaray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens