Julkaise tuotteesi
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1000x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP1013E838401xx0
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäTerran
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)26
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 15
    • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures