Julkaise tuotteesi
TERRAN 1400x800 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1400x800 Stonex shower tray

Superslim STONEX® shower tray
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP10157832001xx0
  • TuoteperheShower trays
  • TuoteryhmäTerran
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-06
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)31
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStonex
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures