Julkaise tuotteesi
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP9016402BC01xx0
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäPyros
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures