Julkaise tuotteesi
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain. Terran-N shower trays are extra slim and slip-resistant trays made of the improved Stonex® formulation using recycled PET. The tray comes with the stainless steel Twist grid and the design can be changed by adding a Mosaic or Brick grid.
    Tekniset tiedot
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePA013E82BC01XX0
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäTerran-N
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)26
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 15
    • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases