Julkaise tuotteesi
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM12F3207D001xNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäVictoria Plus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens