Julkaise tuotteesi
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. To create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM20H3207D001xNMN
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäUra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens