Julkaise tuotteesi
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM3431501xM
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäBrisa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings