Julkaise tuotteesi
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    LF - Side panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM3740751XM
    • TuoteperheShower screens
    • TuoteryhmäBrisa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)8
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
    • OmniClass-numero23-31 17 25
    • OmniClass-nimikeShower Screens