Julkaise tuotteesi
AQUOS Superslim shower tray 1200x900
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1200x900

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
STONEX® Superslim shower tray 1200x900 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 276357..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276361000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP6014B038401xx0
  • TuoteperheShower trays
  • TuoteryhmäAquos
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)28
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStonex
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures