Julkaise tuotteesi
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

The four and two way diffuser is designed for industrial air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Tekniset tiedot
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDF4
  • TuoteperheExterior Louvers and Grilles
  • TuoteryhmäAdjustable Louvers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto