Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H

    The ELM90H Adjustable Louver - J-Style 70° angle is 6" deep and has a 70 degree blade angle. It features:

    • .125" thick extruded frame and blade construction
    • 58% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-42
    • TuoteperheExterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäAdjustable Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat