BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
IFC-luokitusVerhoseinä
UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
UNSPSC-koodi30151806
Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
OmniClass-numero23-17 15 11 25
OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
CSI UniFormat II -koodiB20
CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE