Julkaise tuotteesi
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    20 Minute Fire Protective Rated Singe Door - Interior with SuperLite I glazing
    • 20 minute fire protective, doors.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäFire protective
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 15 11 25
    • OmniClass-nimikeHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka