Julkaise tuotteesi
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise

    GPX Builders Series Temperature Rise

    • 60 to 90 minute temperature rise framing system available in multiple profiles.
    • Frames offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

    Temperature Rise Doors with GPX Architectural Series Wall/Window
    • 60 - 90 minute temperature rise single and pair doors with GPX Architectural Series Wall/Window tested to ASTM E-119, which limits the temperature rise to 250 F above ambient on the non-fire side
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    Available profiles:
    • Multiple profiles available.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesaftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • TuoteperheBuilding Materials
    • TuoteryhmäFire-Rated Glass
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat