Julkaise tuotteesi
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Arkistoitu

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Tekniset tiedot
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAE120JXYDEH-EU
  • TuoteperheOutdoor Unit
  • TuoteryhmäAir to Water Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1420
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
  • Nettopaino (kg)108
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • ETIM-koodiEC011583
  • ETIM-nimiAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • UNSPSC-nimiCondensing units
  • UNSPSC-koodi40101704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_03_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir cooled condensing units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 43 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Condenser Units
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment