Julkaise tuotteesi
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Tekniset tiedot
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • TuoteperheFlux
    • Tuoteryhmäwashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)1008
    • Syvyys (mm)454
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)26.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText