Julkaise tuotteesi
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
Look wall mounted toilet
    Sanindusa

    Look wall mounted toilet

    4.1 / 5 tähteä4.1(21 arvostelua)
    Wall mounted toilet easy to clean and the perfect solution for small spaces Its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • TuoteperheLook
    • Tuoteryhmätoilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)364
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka