Julkaise tuotteesi
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Tekniset tiedot
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • TuoteperheLook
    • Tuoteryhmäbidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)342
    • Syvyys (mm)503
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText